ÖLFLEX® LIFT N
Cabos de elevador em PVC, flexíveis ao frio, com elemento de suporte
ÖLFLEX® LIFT N - Cabos de controle e conexão em PVC com elemento de apoio para elevador, 300/500 V, classe 6, altamente flexível, utilização ao ar livre
Novo produto, sucessor de ÖLFLEX® LIFT
Vantagens
- Construção especial do cabo para uma longa vida útil
- Muito flexível devido à estrutura do condutor de fios extrafinos
Âmbitos de aplicação
- Cabo de elevador que garante o funcionamento elétrico em várias áreas da construção de elevadores
- Possibilidade de uso em elevadores externos
- Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
- Diretivas de montagem e manuseio para os cabos ÖLFLEX®CRANE, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T4, para cabos ÖLFLEX®LIFT, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T5
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Boa resistência a intempéries
Projeto do produto
- Conductor made of bare copper wires
- Isolação do condutor à base de PVC especial
- Elemento de apoio de fibra sintética
- Invólucro de velo entre a alma do cabo e o revestimento
- Revestimento externo à base de PVC especial
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000826
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo para elevadores
Cód. ident. cond.:
- Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
Comprimento de suspensão
- ver tabela de artigos
Projeto do condutor
- Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 20 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- 4000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -15°C até +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos