ÖLFLEX® CRANE

Cabos de borracha altamente flexíveis e à prova de intempéries com elemento de apoio

ÖLFLEX® CRANE - cabo flexível, retardante de chama para uso ao ar livre e aplicações em gruas/tecnologia de transporte, cabo de borracha de controle e alimentação, U0/U:300/500 V

  • Adequado para uso externo
  • Elemento de apoio integrado
  • Também adequado para esteiras porta-cabos e sistemas de festoon

Adequado para uso externoResistente ao frioResistente a óleoExcelente alívio de tensãoResistente a UV

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Tensile strength (N)Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.07,430019,289
0039002
3.0 G 1.08,330028,8106
00390033
4.0 G 1.08,930038,4127
00390043
5.0 G 1.010,430048149
0039107
7.0 G 1.012,930067,2206
0039109
9.0 G 1.014,430086,4281
0039054
12.0 G 1.018,5360115,2422
0039055
18.0 G 1.019,2540172,8451
0039056
24.0 G 1.022,1720230,4646
0039057
36.0 G 1.026,11080345,6863
0039017
2.0 X 1.5830028,8108
0039018
3.0 G 1.58,730043,2128
00390193
4.0 G 1.59,930057,6158
00390203
5.0 G 1.510,930072188
0039061
7.0 G 1.514315100,8260
0039208
8.0 G 1.515,2360115,2300
0039209
9.0 G 1.515,9405129,6375
0039210
10.0 G 1.517450144427
0039058
12.0 G 1.519,9540172,8557
0039059
18.0 G 1.520,9810259,2608
0039060
24.0 G 1.523,41080345,6825
0039035
3.0 G 2.510,230072173
00390363
4.0 G 2.511,630096219
00390373
5.0 G 2.512,4375120259
0039307
7.0 G 2.516,6525168378
0039309
9.0 G 2.518,9675216518
0039316
16.0 G 2.522,81200384749
0039324
24.0 G 2.528,518005761184
00390463
4.0 G 4.015,2480153,6307
00390473
5.0 G 4.016,8600192394
00390483
4.0 G 6.016,8720230,4409
00390493
5.0 G 6.019,2900288528
00390503
4.0 G 10.021,81200384698
00390523
4.0 G 16.025,41920614,4974
00390533
5.0 G 16.02824007681226

Vantagens

  • Impermeável para condições ambientais rigorosas
  • Muito flexível devido à estrutura do condutor de fios extrafinos
  • Tipos até um máx. de 24 condutores podem também ser usados em esteiras porta-cabos

Âmbitos de aplicação

  • Máquinas e sistemas constantemente expostos às más condições de tempo; dispositivos de elevação e movimentação de cargas; máquinas de construção; instalações em estaleiros navais
  • Use outdoors and in industrial water
  • Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
  • Para o uso altamente flexível respeite as diretrizes de montagem dos cabos ÖLFLEX® FD em esteiras porta-cabos, ver no apêndice T3

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Not suitable for use on guide pulleys or drums under tensile load
  • Refer to the article table for the tensile strength of the cable
  • O cabo deve ser instalado de maneira que o elemento de apoio possa tomar as forças de tensão
  • A mobilidade dos condutores não pode ser
    afetada pelos terminais

Norm references / Approvals

  • Baseado na VDE 0250

Projeto do produto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Isolação do condutor: mistura de borracha
  • Elemento de apoio especial para proteção da fiação
  • Revestimento externo: composto de borracha do tipo EM 2

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001578
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível

Cód. ident. cond.:

  • Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • 0,15 mm de diâmetro do fio com 1,0 mm²
  • 0,20 mm de diâmetro do fio a partir de 1,5 mm²

Raio de flexão mínimo

  • Uso flexível: 12,5 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 6 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensão de ensaio

  • 3000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • Uso flexível: -25°C até +80°C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos