UNITRONIC® SPIRAL
Cabo em espiral com revestimento externo em PUR e blindagem total para a transmissão exata do impulso
UNITRONIC® SPIRAL - cabo em espiral de PUR blindado, cabo de controle e de dados resistente à abrasão para uso em processamento de dados, medição e engenharia de controle
- Seguro contra interferências elétricas
- Revestimento externo em PUR
Vantagens
- Blindagem total contra influências de alta frequência e garantia da transmissão exata do impulso
- Comprimentos de extensão de até 4 vezes o comprimento não estendido da espiral
Âmbitos de aplicação
- Na técnica de medição, regulagem e controle
- Sempre que forem necessários cabos blindados nas dimensões mais pequenas
- Para exigências da indústria eletrônica
- Aparelhos de manuseio e de medição
- Sistemas de condução e transporte
Características do produto
- Resistente a desgaste e a corte
- Flexibilidade muito elevada
Projeto do produto
- Basis: UNITRONIC® LiYD11Y
- Conductor made of bare copper wires
- Isolação do condutor a base de PVC
- Blindagem através de revestimento de cobre
- Revestimento externo: Composto de PUR
- Comprimento das extremidades retas: 1. extremidade de 200 mm, 2ª extremidade de 600 mm
- Variantes sem a designação LAPP obrigatória, mas com outros comprimentos do bloco, comprimentos ou formas da saída disponíveis sob pedido
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descrição da classe ETIM 5.0: Cabo helicoidal
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000247
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo helicoidal
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100
Tensão de pico de operação
- 250 V (não adequado para aplicações de corrente forte)
Projeto do condutor
- Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6
Tensão de ensaio
- 1200 V
Faixa de temperatura
- Com flexão: -5°C a +50°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Variantes sem a designação LAPP obrigatória, mas com outros comprimentos do bloco, comprimentos ou formas da saída disponíveis sob pedido