ÖLFLEX® STATIC CY black
Monopolar em PVC com blindagem estreita e Isolação dupla para instalação fixa
ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - Screened, doubly insulated PVC single core with 0,6/1kV for vaious applications in EMC-sensitive environments
- Uma alternativa para NYY monopolar com malha total usado como blindagem EMC
- Conformidade EMC
- Produto descontinuado - Será substituído pelo ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY
Vantagens
- Monopolar econômico, duplamente isolado/revestido para a instalação fixa e desprotegida em ambientes internos e externos, no máximo com alguma flexão ocasional, considerando os raios mínimos de curvatura de 12,5 x diâmetro externo do cabo
- O elevado grau de cobertura oferece ótimas propriedades EMC
- Está disponível a instalação livre sem proteção adicional, como por exemplo um conduíte protetor ou duto de cabo fechado
Âmbitos de aplicação
- Especialmente adequado para circuitos de potência como conexão externa ou para fiação interna de equipamentos elétricos e eletrônicos
- Em ambientes secos e úmidos com estresse mecânico reduzido
- Pode ser usado no setor fotovoltaico, por exemplo em ambiente interno como tubo de conexão ao conversor de frequência
- O uso externo é possível dentro da faixa de temperatura indicada
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2
- Resistente a intempéries e radiação UV de acordo com ISO 4892-2
- Resistente a óleo de acordo com a norma DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolação do condutor a base de PVC
- Folha de plástico
- Trança de cobre estanhado
- Revestimento externo: PVC
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000057
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
- Flexão ocasional: 12,5 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 600/1000 V
Tensão de ensaio
- Condutor/Tela: 2000 V
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Flexão ocasional: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos