NHXMH

Livre de halogênio para reboco, alvenaria, concreto fixo; em caso de concentração elevada de pessoas e bens materiais

NHXMH, cabo de instalação livre de halogênio com reação ao fogo melhorada, para instalação dentro e embaixo do reboco, na alvenaria e no concreto estático, +70 °C

  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
  • Alternativa livre de halogênio ao cabo de instalação de PVC NYM

Retardante de chamaLivre de halogênio

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
16020023
5 G 1,51072170

Âmbitos de aplicação

  • Para colocação dentro, sobre, sob e por cima de reboco
  • Em alvenaria e em concreto, exceto para a inclusão direta em concreto vibrado e comprimido
  • Em interiores secos, úmidos e molhados
  • Para construções ou instalações industriais com uma elevada concentração de pessoas e/ou bens valiosos

Características do produto

  • Devido à isenção de halogênio dos materiais, a formação de dioxinas e furanos tóxicos é consideravelmente reduzida em caso de incêndio
  • Previne danos dispendiosos em edifícios e equipamentos causados pela formação de ácidos resultantes de incêndios
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Sem propagação da chama de acordo com IEC 60332-3-24

Norm references / Approvals

  • VDE 0250 Parte 214

Projeto do produto

  • Condutor de fios de cobre nus
  • Isolação do condutor: polietileno (PE)
  • Composto de enchimento sobre o condutor
  • Revestimento externo de composto de polímero livre de halogênio

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de uso doméstico

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000043
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de instalação

Cód. ident. cond.:

  • Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • De fio simples ou fios múltiplos

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensão de ensaio

  • 2000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • Temperatura máx. do condutor: +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos