LiYCY
Monopolar blindado, à base de PVC
Condutor monopolar em PVC LiYCY com blindagem de acordo com a norma VDE 0812, uso em armários de comutação e em ambientes sensíveis a EMC
Vantagens
- Prevenção de interferências eletromagnéticas em outros componentes
Âmbitos de aplicação
- Fiação de aparelhos de medição, painéis de controle, componentes elétricos e unidades transmissoras e receptoras
- Em ambientes críticos EMC
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- The outer diameters stated in the part number table are maximum values
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Cordão de fios de cobre estanhados
- Isolação do condutor a base de PVC
- Trança de cobre estanhado
- Revestimento externo: à base de PVC, transparente
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000993
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor
Tensão de pico de operação
- 350 V (não adequado para aplicações de corrente forte)
Tensão de ensaio
- 800 V
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -30°C to +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos