Cabos de extensão e compensação - pareados

Isolação de PVC, silicone, FEP ou fibra de vidro

Cabos de extensão e compensação, versão de par simples - adequados para o uso em medições de temperatura e controle do processo de fabricação

  • Disponível em vários designs
  • Novo: cabo para termopar tipo K
Código do Produto Referência/Designação do artigoTermoparProjeto do produtoDimensões da linhaNúmero de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Dimensões externas Largura x altura mmWeight (kg/km)
Cabos térmicos e de compensação de 0,22 mm²
0151051
KE 9-022 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.224-22
0161051
KE 9-022 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.224-22
0152051
KN 9-022 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0162051
KN 9-022 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0153051
KP 9-022 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0163051
KP 9-022 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0151052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0161052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0152052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0162052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0153052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0163052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224,9-31
1161011
KN FEP-SILNiCr/NiIEC KCAFEP-SIL2 x 0.223,8-22
1161004
-Fe/CuNiIEC JGL-GL-S round2 x 0.22--27
1161005
-NiCr/NiIEC KGL-GL-S round2 x 0.22--28
1161007
K FEP-C-FEPNiCr/NiIEC KFEP-C-FEP2 x 0.223-22
1161014
-Fe/CuNiIEC JGL-GL-S round2 x 0.35--31
Cabo termopar tipo K, 0,5 mm
1161008
K FEP-FEPNiCr/NiIEC KFEP-FEP oval2 x 0.5-2.4 x 1.545
1161009
K GL-GLNiCr/NiIEC KEGL-EGL oval2 x 0.5-2.3 x 1.345
Cabos térmicos e de compensação de 0,5 mm²
0151030
KE 91 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0161030
KE 91 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0152040
KN 91 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0162040
KN 91 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0151040
KE 41 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0161040
KE 41 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0152030
KN 41 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0162030
KN 41 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
1161015
-NiCr/NiIEC KGL-GL ovale2 x 0.5--7
Cabos térmicos e de compensação de 0,75 mm²
0151035
KE 92 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.756-56
0161035
KE 92 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.756-56
0152045
KN 92 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0162045
KN 92 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0151050
KE 42 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
0161050
KE 42 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
0152035
KN 42 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
0162035
KN 42 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
1161050
-NiCr/NiIEC KCAETFE-C-ETFE round2 x 0.75--43
1161016
-NiCr/NiIEC KSIA-SIA ovale2 x 0.8--23
1161017
--IEC NSIA-SIA ovale2 x 0.8--23
1161018
-NiCr/NiIEC KKG-KG ovale2 x 0.8--20
1161019
--IEC NKG-KG ovale2 x 0.8--20
Versões isoladas a PVC de 1,5 mm²
0151001
KE 1 LFe/CuNiDIN LXPVC2 x 1.55.4-40
0161001
KE 1 LFe/CuNiIEC JXPVC2 x 1.55.4-40
0152001
KN 1 LNiCr/NiDIN KCAPVC2 x 1.55.4-40
0162001
KN 1 LNiCr/NiIEC KCAPVC2 x 1.55.4-40
0151010
KE 9 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0161010
KE 9 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0152010
KN 9 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0162010
KN 9 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0154010
KXN 9 LNiCr/NiDIN KXPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0164010
KXN 9 LNiCr/NiIEC KXPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0153010
KP 9 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0163010
KP 9 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC redondo2 x 1.57.1-79
0151017
KE 12 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC oval2 x 1.5-7.2 x 4.469
0161017
KE 12 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC oval2 x 1.5-7.2 x 4.469
0152017
KN 12 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC oval2 x 1.5-7.2 x 4.469
0162017
KN 12 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC oval2 x 1.5-7.2 x 4.469
0154011
KE 20 LFe/CuNiDIN LXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164011
KE 20 LFe/CuNiIEC JXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154012
KN 20 LNiCr/NiDIN KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164012
KN 20 LNiCr/NiIEC KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154013
KXN 20 LNiCr/NiDIN KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164013
KXN 20 LNiCr/NiIEC KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154014
KP 20 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164014
KP 20 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0151011
KE 9 L-SFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0161011
KE 9 L-SFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0152011
KN 9 L-SNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0162011
KN 9 L-SNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0157514
KE 9 L-SYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167514
KE 9 L-SYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157513
KN 9 L-SYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167513
KN 9 L-SYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157515
KP 9 L-SYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167515
KP 9 L-SYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
Versões isoladas a silicone de 1,5 mm²
0151003
KE 1 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL2 x 1.55.4-40
0161003
KE 1 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL2 x 1.55.4-40
0152003
KN 1 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL2 x 1.55.4-40
0162003
KN 1 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL2 x 1.55.4-40
0151022
KE 15 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0161022
KE 15 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0152022
KN 15 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0162022
KN 15 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0153022
KP 15 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0163022
KP 15 L-SILPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL redondo2 x 1.57-76
0151023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0161023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0152023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0162023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0153023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0163023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S redondo2 x 1.57.8-105
0151007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0161007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0152007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0162007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0153007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0163007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0151019
KE 13 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0161019
KE 13 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0152019
KN 13 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0162019
KN 13 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0153019
KP 13 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0151015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0161015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0152015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0162015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0153015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0163015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
1161012
KP 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S oval2 x 1.5-6.8 x 4.182
Versões isoladas em fibra de vidro 1,5 mm²
0151005
KE 3 LFe/CuNiDIN LXGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0161005
KE 3 LFe/CuNiIEC JXGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0152005
KN 3 LNiCr/NiDIN KCAGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0162005
KN 3 LNiCr/NiIEC KCAGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0153005
KP 3 LPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0163005
KP 3 LPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0151006
KE 4 L-SFe/CuNiDIN LXGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0161006
KE 4 L-SFe/CuNiIEC JXGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0152006
KN 4 L-SNiCr/NiDIN KCAGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0162006
KN 4 L-SNiCr/NiIEC KCAGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0153006
KP 4 L-SPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0163006
KP 4 L-SPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787

Norm references / Approvals

  • Economia de espaço e flexível
  • Para informações mais detalhadas , consulte as folhas de dados e o apêndice T8

Âmbitos de aplicação

  • Permite medição de temperatura mesmo em lugares onde a medição de temperatura sem contato não é possível ou razoável
  • Para a medição da temperatura ou o controle de processos de fabricação com um termopar revestido. Os materiais de isolamento devem ser selecionados de acordo com a temperatura ambiente máxima em torno da cabeça de conexão do termopar.
  • Materiais dos condutores (ligas):
    Fe/CuNi (LX, JX)
    As ligas dos condutores são idênticas às ligas dos
    termopares
  • Versões NiCr/Ni (K, KX, KCA)K e KX - As ligas dos condutores são idênticas às ligas dos termopares versão KCA: ligas de compensação (para KCA: Fe/CuNi), não são idênticas às ligas dos termopares
  • PtRh/Pt (RCB, SCB) ligas de compensação (para RCB, SCB: Cu/CuNi) não são idênticas às ligas dos termopares

Norm references / Approvals

  • Identificação por corDIN 43710Condutor negativo e revestimento:Fe/CuNi: azulNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: brancoCondutor positivo: vermelho, respectivamenteIEC 60 584Condutor positivo e revestimento:Fe/CuNi: pretoNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: laranjaCondutor negativo: branco, respectivamente

Projeto do produto

  • Abreviações dos design: PVC: Cloreto de poliviniloSIL: siliconeGL: fibra de vidroFEP: Tetrafluoroetileno/Hexafluoropropileno CopolimeroEGL: E-fibra de vidroC: blindagem em trança de cobreST: blindagem em folha de alumínioS: trança de fios de aço
  • Exemplo de execução para PVC-PVC-S-PVC:
    - Isolação do condutor de PVC
    - Revestimento interno de PVC
    - Trança de fio de aço
    - Revestimento externo de PVC
  • Exemplos de figuras (de cima para baixo):
    Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC
    NiCr/Ni IEC 2x1,5 GL-GL
    PtRh/Pt IEC 2x1,5 GL-GL-S
    NiCr/Ni DIN 2x1,5 SIL-GL
    NiCr/Ni DIN 2x1,5 PVC-PVC
    PtRh/Pt DIN 2x1,5 SIL-SIL
    Fe/CuNi IEC 2x1,5 SIL-SIL-S
    NiCr/Ni IEC 2x1,5 SIL
    PtRh/Pt IEC 2x1,5 SIL-GL-S
    Fe/CuNi IEC 2x0,22 PVC-PVC-C-PVC
    NiCr/Ni IEC 2x1,5 PVC-ST-PVC
    Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC-PVC-S-PVC

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo termopar

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000838
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de compensação térmica

Baseado na

  • Desvio limite de acordo com as normas DIN e IEC e de acordo com a classe 2

Projeto do condutor

  • 1,5mm²: aprox. 48 x 0,20mm
    0,75mm²: aprox. 24 x 0,20 mm
    0,5 mm²: aprox. 16 x 0,20 mm
    0,22 mm²: aprox. 7 x 0,20 mm

Raio de flexão mínimo

  • Sem trança metálica:
    12 x diâmetro da linha
  • com trança metálica:
    15 x diâmetro do cabo

Faixa de temperatura

  • (referenciando-se aos materiais de isolação e revestimento)PVC: -5°C até +80°CSilicone: -25°C até +180°CFibra de vidro: -25°C até +200°CFEP: -100°C até +205°CE-Vidro: -25°C até +400°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos