Cabos de extensão e compensação - multi-pareados

Isolado a PVC - com ou sem blindagem de fios de aço ou de folha de alumínio

Cabos de extensão e compensação, versão de pares múltiplos - adequados para o uso em medição de temperatura e controle do processo de fabricação

Versão SY - Armado contracargas mecânicasVersão ST - Blindado contra interferênciaseletromagnéticas

Código do Produto TermoparProjeto do produtoDimensões da linhaNúmero de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Weight (kg/km)
1168511
NiCr/NiIECETFE-C-ETFE round2 x 2 x 0.757.287
Versão Y sem trançado de fio de aço
0155001
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC4 x 1.58.2130
0165001
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC4 x 1.58.2130
0156001
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC4 x 1.58.2130
0166001
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC4 x 1.58.2130
0157001
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC4 x 1.58.2130
0167001
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC4 x 1.58.2130
0155002
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC6 x 1.510.2200
0165002
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC6 x 1.510.2200
0156002
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC6 x 1.510.2200
0166002
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC6 x 1.510.2200
0157002
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC6 x 1.510.2200
0167002
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC6 x 1.510.2200
0155003
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC8 x 1.511.2238
0165003
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC8 x 1.511.2238
0156003
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC8 x 1.511.2238
0166003
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC8 x 1.511.2238
0155005
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC12 x 1.513.3335
0165005
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC12 x 1.513.3335
0155007
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC16 x 1.515447
0165007
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC16 x 1.515447
0156007
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC16 x 1.515447
0166007
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC16 x 1.515447
0155010
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC24 x 1.519555
0165010
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC24 x 1.519555
0156010
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC24 x 1.519555
0166010
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC24 x 1.519555
Versão SY com trançado de fio de aço
0155501
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0165501
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0156501
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0166501
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0157501
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0167501
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0155502
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0165502
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0156502
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0166502
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0157502
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0167502
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0155503
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0165503
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0156503
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0166503
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0155505
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0165505
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0156505
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0166505
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0155507
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC16 x 1.519.4730
0165507
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC16 x 1.519.4730
0155510
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC24 x 1.523.8847
0165510
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC24 x 1.523.8847
Versão ST com blindagem total estática
0158500
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0168500
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0158501
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0168501
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0158503
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0168503
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0158504
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0168504
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0158506
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0168506
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0158507
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0168507
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0158509
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0168509
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0158510
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0168510
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573

Projeto do produto

  • Versão Y:
    - Ligas de condutores de fio fino
    - Isolamento do condutor em PVC
    - Condutores torcidos em camadas
    - Revestimento externo em PVC
  • Versão SY:
    - Estrutura similar à versão Y
    - Trança de aço galvanizado adicional
    - Revestimento externo em PVC
  • Versão ST:
    - Estrutura similar à versão Y
    - Condutores torcidos em pares,
    pares torcidos em camadas
    - Blindagem de folha de alumínio + fio de drenagem
    - Revestimento externo em PVC
  • Exemplo de execução para PVC-PVC-S-PVC:
    - Isolação do condutor de PVC
    - Revestimento interno de PVC
    - Trança de fio de aço
    - Revestimento externo de PVC
  • Exemplo de execução para PVC-ST-PVC:
    - Isolação do condutor de PVC
    - Blindagem de filme EStática
    - Revestimento externo de PVC
  • Identificação por cor
    DIN 43710
    Condutor negativo e revestimento:
    Fe/CuNi: azul
    NiCr/Ni: verde
    PtRh/Pt: branco
    Condutor positivo: vermelho, respectivamente
    IEC 60 584
    Condutor positivo e revestimento:
    Fe/CuNi: preto
    NiCr/Ni: verde
    PtRh/Pt: laranja
    Condutor negativo: branco, respectivamente
  • As ligas de condutores térmicos são identificadas com X
    , p.ex. JX (Fe/CuNi)
    As ligas de condutoresde compensação são identificadas com C
    , p.ex. KCA (NiCr/Ni)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo termopar

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000838
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de compensação térmica

Cód. ident. cond.:

  • A partir de 4 fios em pares com
    impressão de algarismos em sequência
    ( 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, etc. )

Baseado na

  • Desvio limite de acordo com as normas DIN e IEC e de acordo com a classe 2

Projeto do condutor

  • 48 x 0,20 mm

Raio de flexão mínimo

  • Para um uso flexível:
    12.5 x diâmetro externo
    >Tipo SY com trança de aço:
    15 x diâmetro externo
    Tipo ST com blindagem de filme:
    15 x diâmetro externo

Faixa de temperatura

  • (referindo-se ao material de isolação e revestimento) Flexão: -5°C até +80°C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos