ÖLFLEX® TORSION FRNC

Cabos resistentes ao frio e ao óleo para aplicações flexíveis sob torsão, livre de halogênio - 0,6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cabo de alimentação + controle 0,6/1 kV, torção no ciclo de rotação da turbina eólica -40 °C/+90 °C, HFFR/ LS0H, res. a UV +Ozono.

  • Resistente à torção, flexível ao frio e resistente ao óleo para aerogeradores
  • Livre de halogênio, Retardante de chama, baixa densidade de fumaça

Adequado para uso externoRetardante de chamaLivre de halogênioResistente ao frioResistência mecânicaResistente a óleoResistente a torsãoResistente a UV

CERUEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
1150373
12 G 1.013.2115,2274
1150271
3 G 1.5943,2131
1150272
4 G 1.59.757,6156
1150273
5 G 1.510.672183
1150275
7 G 1.512.6100,8253
1150279
12 G 1.515.3172,8386
1150311
3 G 2.510.472181
1150313
5 G 2.512.4120258
1150350
3 G 4.011.9115,2254
1150351
4 G 4.013153,6313
1150357
5 G 6.016288486

Âmbitos de aplicação

  • Instalação fixa ou móvel
  • Torção em turbinas eólicas

Características do produto

  • Resistente a torção até ±150 °/m no Drip Loop de turbinas eólicas
  • Resistant to weather, abrasion, temperature, sunlight (EN 50525-1, EN 50618, EN 50620, EN ISO 4892-2/ Method A) and ozone (EN 50396)
  • Resistente a respingos de água marinha, bem como alta resistência a óleo, inclusive EN 60811-404 & UL OIL RES I +II
  • Reação ao fogo: - Livre de halogênio (IEC 60754-1); - Baixa corrosividade (IEC 60754-2); - Baixa densidade de fumaça (IEC 61034-2); - Retardante de chamas altas (IEC 60332-3-24 ou -25; IEC 60332-1-2)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21288

Projeto do produto

  • Condutor de fio extrafino de cobre nu
  • Isolação do condutor: composto poliolefínico
  • Revestimento externo em um composto
    especial livre de halogênio, em preto (RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000057
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Cód. ident. cond.:

  • Código de cor HD 308 até 5 condutores, a partir de 6 condutores todos pretos com números brancos (exceto PE)
  • Cabos de sinal emparelhados: DIN 47100

Projeto do condutor

  • IEC 60228/ VDE 0295, Cl. 6

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • Flexível: 10x diâmetro externo
  • Fixa: 6 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • IEC U0/U=0,6/1kV; UL 1kV

Tensão de ensaio

  • A/A: 4000 V

Faixa de temperatura

  • -40°C a +90°C UL: máx. +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: bobina
  • Outros modelos sob pedido
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos