ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
Cabos armados de aço em PTFE para uma carga mecânica superior
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - steel-armoured PTFE power cable, for increased mechanical stress, DNV GL certified for ship-building and diesel engines up to +260°C
- Boas propriedades térmicas e mecânicas
- Cabo com design robusto
- DNV GL approved
Vantagens
- A malha fechada de fios de aço galvanizado protege contra danos mecânicos
- Diâmetro externo pequeno para a máxima
economia de espaço e peso - DNV GL certification for use with ship diesel engines
Âmbitos de aplicação
- Temperaturas extremas e solicitação mecânica exigem cabos armados e com Isolação especial
- Aplicações principais
- Construção de embarcações e navios
- Sistemas de sinalização
- Sistemas de monitorização
- Motores a diesel
- Caldeiras a vapor
- Construção de turbinas - Eletrônica para a indústria e transporte , navio eletrico
Características do produto
- Retardante de chama
- Resistente à ruptura por estresse em caso de flutuações frequentes da temperatura ambiente
- Elevada força dielétrica e resistência à abrasão
- Elevada resistência a dilatação e ruptura
- Somente para uso em ambientes secos
Norm references / Approvals
- CNV GL certificate no. TAE00001JF
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre niquelado
- Isolação do condutor à base de PTFE
- Condutores conjuntamente torcidos
- Trança de fibra de vidro impregnado
- Trança de fio de aço galvanizado
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- Versão de 7 fios:
vd/am, az, mr, pt, pt, pt, tr
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Raio de flexão mínimo
- Na instalação fixa:
5 x diâmetro do cabo
Tensão nominal
- U0/U 300/500V
de acordo com GL: 250 V
Tensão de ensaio
- 1500 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -190°C a +260°C
- de acordo com GL: +205°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos