ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP
Versão de 4 núcleos com Isolação de PTFE e código especial de identificação do núcleo
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP - cabo de alimentação blindado em FEP, robusto, resistente a produtos químicos e economizador de espaço, adequado para temperaturas alargadas de -100 °C até +205 °C
Blindagem de cobre conforme EMC
Vantagens
- Instalação com economia de espaço e peso graças ao fino diâmetro do cabo
- Resistente ao contato com praticamente todos os meios químicos altamente agressivos
- Comportamento de desgaseificação reduzido
- Devido às boas propriedades elétricas e mecânicas adequadas para a tecnologia de sensor
Âmbitos de aplicação
- Para uso em ambientes com temperaturas de operação muito elevadas, uso de agentes químicos agressivos ou espaços confinados
- Áreas típicas de aplicação
- Construção de fornos industriais
- Fundições
- Indústria química
- Centrais elétricas
- Construção de sistemas de pintura
- Elementos de aquecimento
- Processamento de material sintético
- Construção de instalações de energia eólica - Sensor systems, e.g. level sensors
Características do produto
- ÖLFLEX® HEAT 205 feito de FEP
- Excelente resistência contra ácidos,
solventes, lacas, gasolina, óleos e a muitos
outros meios químicos
- Difícil de inflamar
- Elevada rigidez dielétrica e elevada resistência a
abrasão
- Baixa aborção de água
- Resistente a micróbios
- Materiais de Isolação não aderentes
- Resistente a intempéries e ao ozônio
- Hidrofóbico e repelente de sujeira
- Elevada resistência ao alongamento e ruptura
- Resistente contra fluidos hidráulicos - Retardante de chama
Projeto do produto
- fios finos, condutor de cobre banhados em prata
- Isolação do condutor à base de PTFE
- Condutores conjuntamente torcidos
- Trança de cobre estanhado
- Revestimento externo à base de FEP, em branco
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- azul, vermelho, cinza, preto
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 de 0.5 mm²
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- A/A: 2500 V
A/S : 2000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -100°C a +205°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos