ÖLFLEX® EB

Cabo de controle para circuitos intrinsecamente seguros de acordo com a IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB - Cabo de controle em PVC, flexível e numerado, com revestimento externo azul para circuitos intrinsecamente seguros, U0/U: 300/500 V

  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
  • Para uso em circuitos intrinsecamente seguros - proteção tipo 'i'
  • Resistente a intempéries e radiação UV de acordo com ISO 4892-2

Boa resistência química

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® EB sem condutor de proteção verde/amarelo
0012420
2 X 0.755.414,750
0012421
3 X 0.755.722,160
0012430
4 X 0.756.229,481
0012422
5 X 0.756.736,888
0012423
7 X 0.757.351,5115
0012425
12 X 0.759.988,2185
0012427
18 X 0.7511.7132,3282
0012429
25 X 0.7513.8183,8393
0012440
2 X 1.05.719,757
0012441
3 X 1.0629,673
0012443
5 X 1.07.149,4105
0012444
7 X 1.0869,1138
0012446
12 X 1.010.5118,4231
0012448
18 X 1.012.7177,7331
0012401
2 X 1.56.32980
0012402
3 X 1.56.743105
0012403
4 X 1.57.258125
0012404
5 X 1.58.172139
ÖLFLEX® EB com condutor de proteção verde/amarelo
0012501
3 G 1.56.743105
0012502
4 G 1.57.258125
0012503
5 G 1.58.172139
0012504
7 G 1.58.9101180
0012505
12 G 1.512173339
0012506
18 G 1.514.4259513
0012507
25 G 1.516.9360698

Vantagens

  • Economia de espaço graças ao diâmetro pequeno do cabo
  • Adequado para aplicações externas

Âmbitos de aplicação

  • Para circuitos intrinsecamente seguros (proteção tipo i - segurança intrinseca) de acordo com IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, seção 16.2.2

Características do produto

  • Resistente a intempéries e radiação UV de acordo com ISO 4892-2
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Baseado na EN 50525-2-51

Projeto do produto

  • Cordão de fios finos de cobre nu
  • Isolação do condutor em PVC LAPP P8/1
  • Condutores torcidos em camadas
  • Cobertura: PVC, azul celeste semelhante a RAL 5015

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

Capacitância mútua

  • Condutor/condutor aprox. 140 nF/km

Indutividade

  • approx. 0.52 mH/km

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295,
    classe 5/EMC 60228 cl.5

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 3000 V

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5°C até +70°C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos