ÖLFLEX® LIFT N

Cabos de elevador em PVC, flexíveis ao frio, com elemento de suporte

ÖLFLEX® LIFT N - Cabos de controle e conexão em PVC com elemento de apoio para elevador, 300/500 V, classe 6, altamente flexível, utilização ao ar livre

Novo produto, sucessor de ÖLFLEX® LIFT

Adequado para uso externoResistente ao frioExcelente alívio de tensãoResistente a UV

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Comprimento máx. de suspensão em mPeso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
2027019
5 G 1.09,85048129
2027020
7 G 1.011,38067,2190
2027022
12 G 1.016,180115,2370
2027024
18 G 1.016,360172,8430
2027027
24 G 1.019,360230,4595
2027029
36 G 1.02290345,6815

Vantagens

  • Construção especial do cabo para uma longa vida útil
  • Muito flexível devido à estrutura do condutor de fios extrafinos

Âmbitos de aplicação

  • Cabo de elevador que garante o funcionamento elétrico em várias áreas da construção de elevadores
  • Possibilidade de uso em elevadores externos
  • Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
  • Diretivas de montagem e manuseio para os cabos ÖLFLEX®CRANE, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T4, para cabos ÖLFLEX®LIFT, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T5

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Boa resistência a intempéries

Projeto do produto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Isolação do condutor à base de PVC especial
  • Elemento de apoio de fibra sintética
  • Invólucro de velo entre a alma do cabo e o revestimento
  • Revestimento externo à base de PVC especial

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000826
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo para elevadores

Cód. ident. cond.:

  • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

Comprimento de suspensão

  • ver tabela de artigos

Projeto do condutor

  • Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6

Raio de flexão mínimo

  • Uso flexível: 20 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensão de ensaio

  • 4000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • Uso flexível: -15°C até +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos