ÖLFLEX® CRANE
Cabos de borracha altamente flexíveis e à prova de intempéries com elemento de apoio
ÖLFLEX® CRANE - cabo flexível, retardante de chama para uso ao ar livre e aplicações em gruas/tecnologia de transporte, cabo de borracha de controle e alimentação, U0/U:300/500 V
- Adequado para uso externo
- Elemento de apoio integrado
- Também adequado para esteiras porta-cabos e sistemas de festoon
Vantagens
- Impermeável para condições ambientais rigorosas
- Muito flexível devido à estrutura do condutor de fios extrafinos
- Tipos até um máx. de 24 condutores podem também ser usados em esteiras porta-cabos
Âmbitos de aplicação
- Máquinas e sistemas constantemente expostos às más condições de tempo; dispositivos de elevação e movimentação de cargas; máquinas de construção; instalações em estaleiros navais
- Use outdoors and in industrial water
- Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
- Para o uso altamente flexível respeite as diretrizes de montagem dos cabos ÖLFLEX® FD em esteiras porta-cabos, ver no apêndice T3
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Not suitable for use on guide pulleys or drums under tensile load
- Refer to the article table for the tensile strength of the cable
- O cabo deve ser instalado de maneira que o elemento de apoio possa tomar as forças de tensão
- A mobilidade dos condutores não pode ser
afetada pelos terminais
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0250
Projeto do produto
- Conductor made of bare copper wires
- Isolação do condutor: mistura de borracha
- Elemento de apoio especial para proteção da fiação
- Revestimento externo: composto de borracha do tipo EM 2
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- 0,15 mm de diâmetro do fio com 1,0 mm²
- 0,20 mm de diâmetro do fio a partir de 1,5 mm²
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 12,5 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- 3000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -25°C até +80°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos