UNITRONIC® SPIRAL

Cabo em espiral com revestimento externo em PUR e blindagem total para a transmissão exata do impulso

UNITRONIC® SPIRAL - cabo em espiral de PUR blindado, cabo de controle e de dados resistente à abrasão para uso em processamento de dados, medição e engenharia de controle

  • Seguro contra interferências elétricas
  • Revestimento externo em PUR

Resistência mecânicaResistente a óleoInterferência de sinais

CE

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorComprimento da espiral avançada máx. em mmComprimento da espiral recolhida em mmDiâmetro da linha em mmDiâmetro externo da espiral em mm
73220200
2 x 0.144001004,115
73220201
2 x 0.148002004,115
73220202
2 x 0.1412003004,115
73220203
2 x 0.1416004004,115
73220204
2 x 0.1420005004,115
73220205
3 x 0.144001004,318
73220206
3 x 0.148002004,318
73220207
3 x 0.1412003004,318
73220208
3 x 0.1416004004,318
73220209
3 x 0.1420005004,318
73220210
4 x 0.144001004,519
73220211
4 x 0.148002004,519
73220212
4 x 0.1412003004,519
73220213
4 x 0.1416004004,519
73220214
4 x 0.1420005004,519
73220215
5 x 0.144001004,820
73220216
5 x 0.148002004,820
73220217
5 x 0.1412003004,820
73220218
5 x 0.1416004004,820
73220219
5 x 0.1420005004,820
73220220
6 x 0.144001005,521
73220221
6 x 0.148002005,521
73220222
6 x 0.1412003005,521
73220223
6 x 0.1416004005,521
73220224
6 x 0.1420005005,521
73220225
7 x 0.144001005,923
73220226
7 x 0.148002005,923
73220227
7 x 0.1412003005,923
73220228
7 x 0.1416004005,923
73220229
7 x 0.1420005005,923
73220230
12 x 0.144001007,228
73220231
12 x 0.148002007,228
73220232
12 x 0.1412003007,228
73220233
12 x 0.1416004007,228
73220234
12 x 0.1420005007,228
73220235
18 x 0.14400100829
73220236
18 x 0.14800200829
73220237
18 x 0.141200300829
73220238
18 x 0.141600400829
73220239
18 x 0.142000500829
73220240
2 x 0.254001004,718
73220241
2 x 0.258002004,718
73220242
2 x 0.2512003004,718
73220243
2 x 0.2516004004,718
73220244
2 x 0.2520005004,718
73220245
3 x 0.254001005,319
73220246
3 x 0.258002005,319
73220247
3 x 0.2512003005,319
73220248
3 x 0.2516004005,319
73220249
3 x 0.2520005005,319
73220250
4 x 0.254001005,620
73220251
4 x 0.258002005,620
73220252
4 x 0.2512003005,620
73220253
4 x 0.2516004005,620
73220254
4 x 0.2520005005,620
73220255
5 x 0.25400100621
73220256
5 x 0.25800200621
73220257
5 x 0.251200300621
73220258
5 x 0.251600400621
73220259
5 x 0.252000500621
73220260
6 x 0.254001006,825
73220261
6 x 0.258002006,825
73220262
6 x 0.2512003006,825
73220263
6 x 0.2516004006,825
73220264
6 x 0.2520005006,825
73220265
7 x 0.254001007,326
73220266
7 x 0.258002007,326
73220267
7 x 0.2512003007,326
73220268
7 x 0.2516004007,326
73220269
7 x 0.2520005007,326
73220270
12 x 0.254001008,430
73220271
12 x 0.258002008,430
73220272
12 x 0.2512003008,430
73220273
12 x 0.2516004008,430
73220274
12 x 0.2520005008,430
73220275
18 x 0.254001009,531
73220276
18 x 0.258002009,531
73220277
18 x 0.2512003009,531
73220278
18 x 0.2516004009,531
73220279
18 x 0.2520005009,531

Vantagens

  • Blindagem total contra influências de alta frequência e garantia da transmissão exata do impulso
  • Comprimentos de extensão de até 4 vezes o comprimento não estendido da espiral

Âmbitos de aplicação

  • Na técnica de medição, regulagem e controle
  • Sempre que forem necessários cabos blindados nas dimensões mais pequenas
  • Para exigências da indústria eletrônica
  • Aparelhos de manuseio e de medição
  • Sistemas de condução e transporte

Características do produto

  • Resistente a desgaste e a corte
  • Flexibilidade muito elevada

Projeto do produto

  • Basis: UNITRONIC® LiYD11Y
  • Conductor made of bare copper wires
  • Isolação do condutor a base de PVC
  • Blindagem através de revestimento de cobre
  • Revestimento externo: Composto de PUR
  • Comprimento das extremidades retas: 1. extremidade de 200 mm, 2ª extremidade de 600 mm
  • Variantes sem a designação LAPP obrigatória, mas com outros comprimentos do bloco, comprimentos ou formas da saída disponíveis sob pedido

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Cabo helicoidal

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000247
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo helicoidal

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100

Tensão de pico de operação

  • 250 V (não adequado para aplicações de corrente forte)

Projeto do condutor

  • Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6

Tensão de ensaio

  • 1200 V

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -5°C a +50°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Variantes sem a designação LAPP obrigatória, mas com outros comprimentos do bloco, comprimentos ou formas da saída disponíveis sob pedido