NHXMH
Livre de halogênio para reboco, alvenaria, concreto fixo; em caso de concentração elevada de pessoas e bens materiais
NHXMH, cabo de instalação livre de halogênio com reação ao fogo melhorada, para instalação dentro e embaixo do reboco, na alvenaria e no concreto estático, +70 °C
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
- Alternativa livre de halogênio ao cabo de instalação de PVC NYM
Âmbitos de aplicação
- Para colocação dentro, sobre, sob e por cima de reboco
- Em alvenaria e em concreto, exceto para a inclusão direta em concreto vibrado e comprimido
- Em interiores secos, úmidos e molhados
- Para construções ou instalações industriais com uma elevada concentração de pessoas e/ou bens valiosos
Características do produto
- Devido à isenção de halogênio dos materiais, a formação de dioxinas e furanos tóxicos é consideravelmente reduzida em caso de incêndio
- Previne danos dispendiosos em edifícios e equipamentos causados pela formação de ácidos resultantes de incêndios
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Sem propagação da chama de acordo com IEC 60332-3-24
Referências às normas / Aprovações
- VDE 0250 Parte 214
Projeto do produto
- Condutor de fios de cobre nus
- Isolação do condutor: polietileno (PE)
- Composto de enchimento sobre o condutor
- Revestimento externo de composto de polímero livre de halogênio
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de uso doméstico
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000043
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de instalação
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- De fio simples ou fios múltiplos
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- 2000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Temperatura máx. do condutor: +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos