LiY

Fio de conexão para dispositivos de telecomunicação e componentes eletrônicos

LIY, cabo de controle de PVC, fios de baixa tensão para fiação fixa dos aparelhos de telecomunicação e módulos eletrônicos, retardante de chama, máx. +70 °C no condutor

  • Fio de conexão de controle PVC
  • Relação custo-benefício

CEFire

Código do Produto Cor do condutorSeção transversal do condutor em mm²Diâmetro externo em [mm]m/BobinaPeso em cobre kg/km
4125000S
verde/amarelo0.141,15001,35
4125001S
preto0.141,15001,35
4125002S
azul0.141,15001,35
4125014S
dark blue0.141,15001,35
4125003S
marrom0.141,15001,35
4125005S
amarelo0.141,15001,35
4125006S
verde0.141,15001,35
4125007S
violeta0.141,15001,35
4125008S
rosa0.141,15001,35
4125009S
laranja0.141,15001,35
4125104S
vermelho0.141,15001,35
4125105S
branco0.141,15001,35
4125106S
cinza0.141,15001,35
4126000S
verde/amarelo0.251,32502,4
4126001S
preto0.251,32502,4
4126002S
azul0.251,32502,4
4126014S
dark blue0.251,32502,4
4126003S
marrom0.251,32502,4
4126004S
bege0.251,32502,4
4126005S
amarelo0.251,32502,4
4126006S
verde0.251,32502,4
4126007S
violeta0.251,32502,4
4126008S
rosa0.251,32502,4
4126009S
laranja0.251,32502,4
4126010S
transparente0.251,32502,4
4126104S
vermelho0.251,32502,4
4126105S
branco0.251,32502,4
4126106S
cinza0.251,32502,4

Âmbitos de aplicação

  • Fio de conexão para a fiação de dispositivos de telecomunicação e componentes eletrônicos em aparelhos

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Bobina: d1=18 mm; d2=150 mm; l=85 mm

Norm references / Approvals

  • Baseado na VDE 0812

Projeto do produto

  • Fios de Litz
  • Isolação do condutor a base de PVC YI 2/TI 2 de acordo com VDE 0207-4

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000993
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor

Tensão de pico de operação

  • 500 V (0,14 mm²)
  • 900 V (0,25 mm²)

Projeto do condutor

  • 0,14 mm²: ≥ 18 fios (cada com Ø de 0,10 mm)
  • 0,25 mm²: ≥ 14 fios (cada com 0,15 mm Ø)

Tensão nominal

  • Tensão de funcionamento < 50 VAC
  • UPP - Tensão Pico a Pico: ≤ 250 V

Tensão de ensaio

  • 1200 V (0,14 mm²)
  • 2500 V (0,25 mm²)

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -30°C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos