Cabos de extensão e compensação - pareados
Isolação de PVC, silicone, FEP ou fibra de vidro
Cabos de extensão e compensação, versão de par simples - adequados para o uso em medições de temperatura e controle do processo de fabricação
- Disponível em vários designs
- Novo: cabo para termopar tipo K
Norm references / Approvals
- Economia de espaço e flexível
- Para informações mais detalhadas , consulte as folhas de dados e o apêndice T8
Âmbitos de aplicação
- Permite medição de temperatura mesmo em lugares onde a medição de temperatura sem contato não é possível ou razoável
- Para a medição da temperatura ou o controle de processos de fabricação com um termopar revestido. Os materiais de isolamento devem ser selecionados de acordo com a temperatura ambiente máxima em torno da cabeça de conexão do termopar.
- Materiais dos condutores (ligas):
Fe/CuNi (LX, JX)
As ligas dos condutores são idênticas às ligas dos
termopares - Versões NiCr/Ni (K, KX, KCA)K e KX - As ligas dos condutores são idênticas às ligas dos termopares versão KCA: ligas de compensação (para KCA: Fe/CuNi), não são idênticas às ligas dos termopares
- PtRh/Pt (RCB, SCB) ligas de compensação (para RCB, SCB: Cu/CuNi) não são idênticas às ligas dos termopares
Norm references / Approvals
- Identificação por corDIN 43710Condutor negativo e revestimento:Fe/CuNi: azulNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: brancoCondutor positivo: vermelho, respectivamenteIEC 60 584Condutor positivo e revestimento:Fe/CuNi: pretoNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: laranjaCondutor negativo: branco, respectivamente
Projeto do produto
- Abreviações dos design: PVC: Cloreto de poliviniloSIL: siliconeGL: fibra de vidroFEP: Tetrafluoroetileno/Hexafluoropropileno CopolimeroEGL: E-fibra de vidroC: blindagem em trança de cobreST: blindagem em folha de alumínioS: trança de fios de aço
- Exemplo de execução para PVC-PVC-S-PVC:
- Isolação do condutor de PVC
- Revestimento interno de PVC
- Trança de fio de aço
- Revestimento externo de PVC - Exemplos de figuras (de cima para baixo):
Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC
NiCr/Ni IEC 2x1,5 GL-GL
PtRh/Pt IEC 2x1,5 GL-GL-S
NiCr/Ni DIN 2x1,5 SIL-GL
NiCr/Ni DIN 2x1,5 PVC-PVC
PtRh/Pt DIN 2x1,5 SIL-SIL
Fe/CuNi IEC 2x1,5 SIL-SIL-S
NiCr/Ni IEC 2x1,5 SIL
PtRh/Pt IEC 2x1,5 SIL-GL-S
Fe/CuNi IEC 2x0,22 PVC-PVC-C-PVC
NiCr/Ni IEC 2x1,5 PVC-ST-PVC
Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC-PVC-S-PVC
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo termopar
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000838
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de compensação térmica
Baseado na
- Desvio limite de acordo com as normas DIN e IEC e de acordo com a classe 2
Projeto do condutor
- 1,5mm²: aprox. 48 x 0,20mm
0,75mm²: aprox. 24 x 0,20 mm
0,5 mm²: aprox. 16 x 0,20 mm
0,22 mm²: aprox. 7 x 0,20 mm
Raio de flexão mínimo
- Sem trança metálica:
12 x diâmetro da linha - com trança metálica:
15 x diâmetro do cabo
Faixa de temperatura
- (referenciando-se aos materiais de isolação e revestimento)PVC: -5°C até +80°CSilicone: -25°C até +180°CFibra de vidro: -25°C até +200°CFEP: -100°C até +205°CE-Vidro: -25°C até +400°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos