Cabos de extensão e compensação - multi-pareados
Isolado a PVC - com ou sem blindagem de fios de aço ou de folha de alumínio
Cabos de extensão e compensação, versão de pares múltiplos - adequados para o uso em medição de temperatura e controle do processo de fabricação
Versão SY - Armado contracargas mecânicasVersão ST - Blindado contra interferênciaseletromagnéticas
Projeto do produto
- Versão Y:
- Ligas de condutores de fio fino
- Isolamento do condutor em PVC
- Condutores torcidos em camadas
- Revestimento externo em PVC - Versão SY:
- Estrutura similar à versão Y
- Trança de aço galvanizado adicional
- Revestimento externo em PVC - Versão ST:
- Estrutura similar à versão Y
- Condutores torcidos em pares,
pares torcidos em camadas
- Blindagem de folha de alumínio + fio de drenagem
- Revestimento externo em PVC - Exemplo de execução para PVC-PVC-S-PVC:
- Isolação do condutor de PVC
- Revestimento interno de PVC
- Trança de fio de aço
- Revestimento externo de PVC - Exemplo de execução para PVC-ST-PVC:
- Isolação do condutor de PVC
- Blindagem de filme EStática
- Revestimento externo de PVC - Identificação por cor
DIN 43710
Condutor negativo e revestimento:
Fe/CuNi: azul
NiCr/Ni: verde
PtRh/Pt: branco
Condutor positivo: vermelho, respectivamente
IEC 60 584
Condutor positivo e revestimento:
Fe/CuNi: preto
NiCr/Ni: verde
PtRh/Pt: laranja
Condutor negativo: branco, respectivamente - As ligas de condutores térmicos são identificadas com X
, p.ex. JX (Fe/CuNi)
As ligas de condutoresde compensação são identificadas com C
, p.ex. KCA (NiCr/Ni)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo termopar
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000838
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de compensação térmica
Cód. ident. cond.:
- A partir de 4 fios em pares com
impressão de algarismos em sequência
( 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, etc. )
Baseado na
- Desvio limite de acordo com as normas DIN e IEC e de acordo com a classe 2
Projeto do condutor
- 48 x 0,20 mm
Raio de flexão mínimo
- Para um uso flexível:
12.5 x diâmetro externo
>Tipo SY com trança de aço:
15 x diâmetro externo
Tipo ST com blindagem de filme:
15 x diâmetro externo
Faixa de temperatura
- (referindo-se ao material de isolação e revestimento) Flexão: -5°C até +80°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos