ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

Cabos solares reticulados por feixe de elétrons com diâmetros externos reduzidos

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - cabo solar reticulado por feixe de elétrons sem halogênio para uso durável e resistente a intempéries em instalações fotovoltaicas

Design otimizado do cabo -fino, leve e robusto

Energia SolarAdequado para uso externoLivre de halogênioResistente ao frioResistente a UV

CEFire

Código do Produto Seção transversal do condutor em mm²Diâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
Isolamento do condutor: branco / revestimento externo: preto
0023137
45,238,463
0023138
65,857,686
0023104
10796132
Isolamento do condutor: branco / revestimento externo: preto com tiras vermelhas
0023390
2.54,82446
0023391
45,238,463
0023392
65,857,686
0023393
10796132
0023394
168,3153,6197
Isolamento do condutor: branco / revestimento externo: preto com tiras azuis
0023395
2.54,82446
0023396
45,238,463
0023397
65,857,686
0023398
10796132

Vantagens

  • Os diâmetros externos reduzidos permitem uma maior economia de espaço e peso durante a instalação
  • Robusto contra impactos mecânicos
  • Redução da propagação da chama e da formação de gases de combustão tóxicos em caso de incêndio
  • A tira colorida extrudada serve como proteção contra inversão de polaridade durante a instalação.
  • Controle exato das quantidades durante a instalação graças à marcação métrica no revestimento do cabo

Âmbitos de aplicação

  • Para o cabeamento entre os módulos solares e como um cabo de extensão entre as cadeias do módulo ou inversor DC/AC
  • Sistemas PV flexíveis ou integrados em edifícios
  • Underground use inside protection conduits/ ducts for burial in combined case of (1) secure dissipation of water(logging) from outer cable surface, as well as (2) laying of conduit/ duct in professionally built cable trench with at least 50 cm of back-fill soil (70 cm underneath roads), above indicating tape, above covering plastic slab, above at least 10 cm of covering sand layer, above the conduit/ duct laid on at least 10 cm high sand bed layer (cf.: VDE 0891-6, Section 4.2)
  • Não é adequado para enterroamentodireto , instalação de acordo com a IEC 60364-5-52 , respectivamente HD 60364-5-52
  • Long-term permanent storage/ operation in water not permitted

Características do produto

  • Resistente a radiação UV/intempéries de acordo com HD 605/A1
  • Resistente ao ozônio de acordo com EN 50396
  • Livre de halogênio e retardante de chama
  • Boa resistência a fendas e abrasão
  • XLS-R = Ligação em X standard - reduzida
    Qualidade comprovada do reticulado por feixe de elétrons

Projeto do produto

  • Condutor de fios finos de cobre estanhado
  • Isolação do condutor feito em copolímero reticulado por feixe de elétrons
  • Cor do condutor: branco
  • Revestimento externo feito de copolímero reticulado por feixe de elétrons
  • Cor do revestimento externo: preto, respectivamente, preto com listra vermelha ou azul

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295,
    classe 5/EMC 60228 cl.5

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U : 900/1500 V
    Tensão de funcionamento máxima admissível:
    DC 1,8 kV (Condutor-condutor, sistema não aterrado)

Tensão de ensaio

  • AC 6500 V

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -40°C até +100°C temperatura máx. do condutor

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo de 100 m; bobina (500; 1000) m
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos