ÖLFLEX® TORSION FRNC
Cabos resistentes ao frio e ao óleo para aplicações flexíveis sob torsão, livre de halogênio - 0,6/1 kV
ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cabo de alimentação + controle 0,6/1 kV, torção no ciclo de rotação da turbina eólica -40 °C/+90 °C, HFFR/ LS0H, res. a UV +Ozono.
- Resistente à torção, flexível ao frio e resistente ao óleo para aerogeradores
- Livre de halogênio, Retardante de chama, baixa densidade de fumaça
Âmbitos de aplicação
- Instalação fixa ou móvel
- Torção em turbinas eólicas
Características do produto
- Resistente a torção até ±150 °/m no Drip Loop de turbinas eólicas
- Resistant to weather, abrasion, temperature, sunlight (EN 50525-1, EN 50618, EN 50620, EN ISO 4892-2/ Method A) and ozone (EN 50396)
- Resistente a respingos de água marinha, bem como alta resistência a óleo, inclusive EN 60811-404 & UL OIL RES I +II
- Reação ao fogo: - Livre de halogênio (IEC 60754-1); - Baixa corrosividade (IEC 60754-2); - Baixa densidade de fumaça (IEC 61034-2); - Retardante de chamas altas (IEC 60332-3-24 ou -25; IEC 60332-1-2)
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 21288
Projeto do produto
- Condutor de fio extrafino de cobre nu
- Isolação do condutor: composto poliolefínico
- Revestimento externo em um composto
especial livre de halogênio, em preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000057
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Cód. ident. cond.:
- Código de cor HD 308 até 5 condutores, a partir de 6 condutores todos pretos com números brancos (exceto PE)
- Cabos de sinal emparelhados: DIN 47100
Projeto do condutor
- IEC 60228/ VDE 0295, Cl. 6
Movimento de torção em WTG
- TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0
Raio de flexão mínimo
- Flexível: 10x diâmetro externo
- Fixa: 6 x diâmetro externo
Tensão nominal
- IEC U0/U=0,6/1kV; UL 1kV
Tensão de ensaio
- A/A: 4000 V
Faixa de temperatura
- -40°C a +90°C UL: máx. +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: bobina
- Outros modelos sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos