Conector RJ45 CAT.5e Hirose TM11
RJ45 field mountable connector, qualified for 100Mbit - data transmission; suitable for industrial environment and Officearea; Hirose TM11
Características do produto
- Adequado para fio de Litz (AWG24-27)
- Tipo de conexão: Crimpagem
- Isolamento do condutor: aprox. 0,9 -1,0 mm
- Diâmetro externo máx. do cabo: 5,8 mm
- Proteção contra dobra: bege
- O conjunto inclui: Conector RJ, camisa com proteção contra dobra e placa de guia
- Versão blindada
Classificação
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002641
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
- Hirose é uma marca registrada da HIROSE ELECTRIC Group
- Também disponíveis em outras cores sob pedido.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos