Data Binder LSA+
Com ajuda do condutor de dados, é possível prolongar ou conectar os cabos instalados diversas vezes, sem necessidade de instalar o segmento de cabo completo.
Características do produto
- Um conector de dados permite prolongar cabos de instalação ou religar cabos danificados sem ter de reinstalar todo o segmento de cabo.
- Entrada do cabo de 7,5 mm
- Protetor da fiação aparafusável
- Tiras adesivas para fixação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 5.0 Class-Description: Conector Modular
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001121
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos