FLEXIMARK® Micro Kit
FLEXIMARK® Micro Kit - uma caixa prática com todos os acessórios necessários para a marcação de cabos e condutores monopolares de plástico "no local”.
Vantagens
- Um sistema para diferentes aplicações
- Possibilidade de troca do texto de marcação sem necessidade de remoção do marcador
- Tempo de instalação reduzido
- Rápido, efetivo e amigavel, com grande redução de estocagem
- Luvas de proteção em PVC durável protegem os caracteres de desgaste e degradação
Âmbitos de aplicação
- Aplicações internas
- Montagem no local rápida e fácil
- Para a marcação de cabos e condutores monopolares.
- Marcação antes e depois da montagem
Características do produto
- Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Observação
- Caracteres alfanuméricos pré-impressos são carregados em mangas para marcar cabos, conjuntos de cabos, blocos de terminais e dispositivos dentro de painéis
- Elementos de marcação podem ser adicionados e removidos conforme necessidade com o gancho de remoção (artigo no. 83290201)
Escopo de fornecimento
- Kit Micro: 1x tira de caracteres com texto 1-9 e A B C E L N R S T V + -/ (1 tira de caracteres possui 24 marcadores) 1x tira de caracteres vazia em branco e vermelho 50x colar de marcação transparente 3-4/15 mm 20x colar de marcação transparente 8-10/15 mm 50x colar transparente para abraçadeira 23 mm 50x colar de marcação snap-on 2-3,5/15 mm 50x colar de marcação snap-on 2,8-5/15 mm 50x pinos de igniçao 1,5 mm2,9 mm, vermelho 20x pinos de igniçao 2,5 mm2,12 mm, azul 20x pinos de igniçao 4 mm2, 12 mm, verde 50x colar de marcação auto-adesivo, 15 mm 1x ferramenta de montagem (código no. 83290199)
- Cada TraspTM contém 50 fitas com 24 marcadores individuáis (no total há 1.200 marcadores em uma embalagem)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Dimensões
- Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
- Largura da fita TRASP: 2,3 mm
Sob pedido
- Outros colares disponiveis a pedido
Cor de fornecimento
- Tira de caracter: Branca
- Sob encomenda: Fita de caracteres amarela
Faixa de temperatura
- -50°C até +80°C
- Trasp TM é uma marca registrada da 3M
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos