EPIC® DATA CAN Sub-D
Conectores CAN Bus- com conexão de parafuso
Conector sub-D CAN BUS, terminais de parafuso, terminação de bus integrada, diagnóstico/interfaces LED opcionais, saída do cabo 35°/90°/180°
Vantagens
- Resistencia de terminação (integrada) pode ser comutada
- Design compacto: Ocupa pouco espaço
- Sem partes que se possam perder
- Com saída 24 V DC para alimentar dispositivos externos (somente na versão 90°)
Características do produto
- Taxa maxima de transmissão 1 Mbit/s
- Resistencia de terminação "ON" - o cabo de saída bus é desconectado
- A resistencia de teminação conectável permite que o CAN-BUS possa ser encerrado ou conectado
- Atribuições dos pinos Sub-D: CAN Low = Pino 2 CAN High = Pino 7 CAN Gnd = Pino 3 GND = Pino 6 (somente versão 90°) CAN V+ = Pin 9 (somente versão 90°) (blindagem = carcaça)
Norm references / Approvals
- UL File No. E331560
Projeto do produto
- Conector D-Sub, 9 pinos, parafusos de fixação 4-40 UNC
- Conexão de parafuso
- Compatibilidade electromagnética melhorada (CEM) por carcaça metalizada
- Para cabos de diametros de 5 - 8 mm
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- Descrição da classe ETIM 5.0: Conector D-Sub
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001132
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector D-Sub
Dimensões
- 60 mm x 40 mm x 17 mm - 90°67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
- (CxLxA)
Tipo de conexão
- Aparafusamento
Tipo de proteção
- IP 20
Resistência de terminação
- 120 Ω
Interfaces
- Estação CAN bus:
Soquete D-Sub, 9-pin
Cabo CAN bus:
Bloco com 6 terminais para cabos de até 0.8 mm²
Condições ambientais admissíveis
- Operating temperature: -25°C to +85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
- DeviceNet é uma marca registrada da organização de usuários ODVA
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos