UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN
Cabos de barramento DeviceNet com base na tecnologia CAN
DeviceNet conecta sensores, acionamentos e PLCs. Baseado em tecnologia. Aprovado pela Germanischer Lloyd e UL/CSA. Faixa de temperatura de -25 °C até +80 °C
Âmbitos de aplicação
- Instalação fixa
- DeviceNet™ conecta entre si p. ex. interruptores de fim de curso, comutadores fotoelétricos, ilhas de válvula, arrancadores de motor, acionamentos, PLCs, etc.
Características do produto
- Resistente a vários tipos de óleo
- Com base na comprovada tecnologia CAN
- Os comprimentos possíveis para os cabos variam com a taxa de dados e a espessura do cabo
- Versão FRNC: Livre de halogênio e Retardante de chama
- Para mais informações: ver data sheet
Norm references / Approvals
- Certificação CMG UL/CSA 75°C ou PLTC Resistente a UV
- FRNC variant additionally with
DNV GL certification - DNV GL certificate no. TAE00001JE
Projeto do produto
- Fios de cobre, estanhados
- Isolamento do condutor: Foam Skin
- Trançado de blindagem de cobre estanhado com fiação blindada
- Revestimento externo: FRNC ou PVC
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Cód. ident. cond.:
- Par de dados: azul claro + branco
- Alimentação de tensão: vermelho + preto
Capacitância mútua
- (800 Hz): máx. 39,8 nF/km
Tensão de pico de operação
- 300 V (não adequado para aplicações de potência)
Resistência do condutor
- THICK (ciclo): máx. 45 Ohm/km
- Thin (ciclo): max. 180 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instação fixa: 15 x o diametro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 2000 V
Impedância característica
- 120 Ohm
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -25°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- FRNC significa DeviceNet Retardador de Chama Não Corrosivo e é uma marca registrada da organização de usuários ODVA (EUA)
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- ECO é a variante mais econômica dos produtos 2170342 e 2170343 com alteração mínima do revestimento externo e aprovação UL/CSA (CMG)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos