UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN
Cabos de barramento DeviceNet altamente flexíveis com base na tecnologia CAN
DeviceNet conecta sensores, acionamentos e PLCs. Baseado em tecnologia. Aprovado por UL/CSA. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
Âmbitos de aplicação
- Para aplicações altamente flexíveis
- DeviceNet™ conecta entre si p. ex. interruptores de fim de curso, comutadores fotoelétricos, ilhas de válvula, arrancadores de motor, acionamentos, PLCs, etc.
Características do produto
- Com base na comprovada tecnologia CAN
- Os comprimentos possíveis para os cabos variam com a taxa de dados e a espessura do cabo
- Para mais informações: ver data sheet
- Versão PUR (P): Livre de halogênio
Versão PVC (Y): Retardador de chama (UL FT4) - Resistente a radiação UV (possível alteração da cor após algum tempo)
Norm references / Approvals
- PUR: certificado UL / CSA (CMX)
- PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 Sun Res Oil Res, a 2170346 também PLTC
Projeto do produto
- Isolação do condutor: polietileno (PE)
- Revestimento externo de poliuretano (PUR) ou cloreto de polivinila (PVC)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Cód. ident. cond.:
- Par de dados: azul claro + branco
- Alimentação de tensão: vermelho + preto
Capacitância mútua
- (800 Hz): máx. 39,8 nF/km
Tensão de pico de operação
- 300 V (não adequado para aplicações de potência)
Resistência do condutor
- THICK (ciclo): máx. 45 Ohm/km
- Thin (ciclo): max. 180 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instalção fixa: 7.5 x o diâmetro externo
- Flexing: 15 x outer diameter
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 2000 V
Impedância característica
- 120 Ohm
Faixa de temperatura
- PUR: -40°C até +80°C
- PVC: -10°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- DeviceNet é uma marca registrada da organização de usuários ODVA
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos