EPIC® DATA CAN CCR
Junta redonda para cabos, blindada, para sensor/atuador / PROFIBUS / cabos CAN
Vantagens
- Montagem com economia de tempo com tecnologia IDC
- Proteção EMC ideal com blindagem 360 °
Âmbitos de aplicação
- Para estender os sistemas de cabo existentes
- Kit de reparo para cabos danificados
Características do produto
- Acoplador de cabo redondo 5 pinos
- Versão blindada
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002925
- Descrição da classe ETIM 5.0: Acoplamento do sensor/atuador
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002925
- Descrição da classe ETIM 6.0: Acoplamento do sensor/atuador
Material
- Contato: CuZn
Superficie do contato: Ni/AuKnurl
Corpo: Zinco fundido com banho de Niquel
Tipo de proteção
- IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação)
- -40°C to +85°C
Corrente nominal em A
- 4 A
- DeviceNet é uma marca registrada da organização de usuários ODVA
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos