UNITRONIC® BUS FF
Cabo FOUNDATION Fieldbus para uso na automação de processos - com certificação UL
Usado em áreas intrinsecamente seguras, especialmente no campo de Automação de processos. Aprovação UL/CSA. Faixa de temperatura de -40 °C até +105 °C
Vantagens
- Os cabos atendem às especificações de ISA/SP50 e do FOUNDATION™ Fieldbus para o tipo de cabo A
Âmbitos de aplicação
- O FOUNDATION™ Fieldbus é usado em áreas intrinsecamente seguras, especialmente no campo de Automação de Processos
- Instalação fixa
Características do produto
- Resistente a UV
- Ampla faixa de temperatura
Norm references / Approvals
- Com certificação UL/CSA (CMG/PLTC)
Projeto do produto
- 2 fios, não armado, com dispositivo de aterramento
- 3 fios, não armado, com dispositivo de aterramento
- 3 fios, armado (solda longitudinal, revestimento de cobre ondulado em espiral) com dispositivo de aterramento
- Revestimento externo: PVC, amarelo Versão armada: PVC, amarelo e azul
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Tensão de pico de operação
- 300 V
Resistência do condutor
- ≤ 24 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- 15 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- 1500 V
Impedância característica
- 100 ± 20 Ohm a 31,25 kHz
Faixa de temperatura
- -40 ou -25°C até +105°C ver Folha de dados
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Foundation™ é uma marca registrada da Fieldbus Foundation
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos