UNITRONIC® FD P plus A
High-Performance PUR Chain/ Track cable for AWM use per CSA/ NFPA 79
UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C
- Chain/Track: High Performance + Cold flexible
- Baixa capacitância
- Livre de halogênio
Vantagens
- Aprovado e confiável
- Faixa de temperatura alargada para aplicações em duras condições climáticas
- UL AWM voltage rating 1000V in case of internal wiring (for instance, inside Industrial Platform under Field Labeling) allows for internal laying next to power cables with applied UL rating of 1kV
- In the USA inside of industrial machines and in chain track inside Industrial Platform under Field Labeling (subject to AHJ approval), per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)
Âmbitos de aplicação
- Cabo de dados altamente flexível com revestimento externo em PUR, para as mais elevadas exigências de vida útil, mesmo sob condições climáticas extremas
- Uso em circuitos de medição, controle e regulação
- Sophisticated design for high-performance chain/ track use
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
Características do produto
- Revestimento externo em PUR, resistente a cortes e entalhes, resistente a óleos minerais e a abrasão no uso em esteiras porta-cabos
- Commonly for outdoor use (not in North America), thanks to UV and ozone resistance
- Retardante de chama segundo: IEC 60332-1-2, FT2 (teste de chama Horizontal)
- Livre de halogênio, tem baixa capacidade e é flexível até 40°C
- Superfície de baixa aderência, resistente a hidrólise e micróbios, resistente ao óleo
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
- cRUus AWM, certificado por UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II
Projeto do produto
- Fios extrafinos de cobre nu
- Isolação de condutor a base de poliolefina
- Revestimento não tecido
- Revestimento externo em um composto especial de PUR
Cor do revestimento externo: cinza (RAL 7001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- A/A aprox. 60 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão, fio extrafino
Raio de flexão mínimo
- Móvel: 5 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 3 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- 1500 V
Faixa de temperatura
- Com flexão: -40°C até +80°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
cRUus AWM: no máx. +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos