EPIC® SENSOR M12 Distribuidor em T

Distribuidor paralelo M12 T para rede CAN/ DeviceNet/ S/A

Código do Produto Descrição do Produto
Distribuidor T
22260765
AB-C5-M12T-2XM12FS DN

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Material

  • Contato: CuZn
    Superficie de contato: Ni/Au
    Portador de contato: TPU GF
    Serrilha: Zinco fundido, niquelado
    Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extinguível
    Vedação: NBR

Tipo de proteção

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (operação)

  • Plug/socket -25°C to +90°C

Codificação

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Corrente nominal em A

  • 4 A

Vantagens

  • Relação custo benefício, fiação mais eficiente das instalações fieldbus e instalaçõa sensor/ atuador
  • Economia de espaço devido às dimensões compactas
  • Versão robusta

Características do produto

  • PWIS-free

Projeto do produto

  • distribuidor pralelo 5-pinos
  • Soquete M12 com conector M12 soquete M12