EPIC® SENSOR CCR
Junta redonda para cabos, blindada, para sensor/atuador / PROFIBUS / cabos CAN
Peça de conexão para cabos montável em campo, IP67, tecnologia de conexão IDC, adequada para CAN / Profibus / cabo de atuador do sensor, 360°, blindada
- DeviceNet é uma marca registrada da organização de usuários ODVA
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Material
- Contato: CuZn
Superficie do contato: Ni/AuKnurl
Corpo: Zinco fundido com banho de Niquel
Tipo de proteção
- IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação)
- -40°C to +85°C
Corrente nominal em A
- 4 A
Vantagens
- Proteção EMC ideal com blindagem 360 °
- Fácil montagem no local através da tecnologia de conexão rápida IDC
Âmbitos de aplicação
- Para estender os sistemas de cabo existentes
- Kit de reparo para cabos danificados
Características do produto
- Acoplador de cabo redondo 5 pinos
- Versão blindada