UNITRONIC® BUS LD FD P
Cabo de barramento altamente flexível com revestimento externo em PUR, para a utilização em diversos sistemas de barramento
Para sistemas bus como, por ex., Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Retardante de chama, aprovação UL, cód. indent. núcleo DIN 47100. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
LD é uma designação LAPPpara designar Longas Distâncias
Vantagens
- Adequado para sistemas de bus múltiplos baseados em RS485 / RS422
- Revestimento externo em PUR, resistente a cortes e entalhes, resistente a óleos minerais e a abrasão no uso em esteiras porta-cabos
- Sob consideração da faixa de temperatura apropriada também adequado para uso ao ar livre
Âmbitos de aplicação
- Para aplicações altamente flexíveis (esteiras porta-cabos, componentes de máquinas em movimento frequente)
- Cabos BUS para sistema BUS, como p. ex. Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
Características do produto
- As taxas de bit declaradas permitem os seguintes comprimentos do cabo (máximos) de um segmento BUS:
- 9,6-93,75 kBit/s = 1200 m
- 187,5 kBit/s = max. 1000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
- Resistente a radiação UV (possível alteração da cor após algum tempo)
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD FD P A: versão UL com certificação; UL/CSA tipo CMX se acordo com UL 444 e CSA C22.2 n.º 214-02
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Projeto do produto
- Cordão de fios extrafinos de cobre nu
- Código de cores DIN 47100
- Isolamento do condutor: PE
- Blindagem total feita de fios de cobre estanhado
- Revestimento externo: PUR, violeta (RAL 4001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (800 Hz) max. 60 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V
Resistência do condutor
- (volta): máx. 159,8 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro do condutor
Uma flexão na extremidade do condutor:
3 x diâmetro do cabo - Flexing: 15 x outer diameter
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V ef.
Impedância característica
- 100 - 120 Ohm
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Com flexão: -30°C até +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- Modubus está registrado na organização Modbus-IDA. SUCOnet P é uma marca registrada do grupo empresarial Moeller. Modulink P é uma marca registrada da Weidmüller GmbH & Co. VariNet é uma marca registrada da Pepperl+Fuchs GmbH
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos