SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, bending protection with innovative CLICK system to protect flexible cables, no thread required, no counter nut

O mais inovador sistema de inserção do cabo do mercado para uma montagem muito rápida e altamente flexível. Basta engatar o cabo, rodar à esquerda e à direita e pronto. Resultado: fixo, centralizado, alívio da tensão e proteção de classe máxima em alguns segundos

Boa resistência químicaResistente ao calorResistência mecânicaTempo de montagemNecessidade de espaçoResistente a ácidoVariedade de certificações de aprovação

CECULUSVDEcRUusDNV

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmM (orifício mm)Tam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmS (espessura do painel em mm)Peça/emb.
CLICK BS cinza claro SKINTOP®
53112932
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112888
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112889
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112890
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112933
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
CLICK BS cinza prateado SKINTOP®
53112934
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112906
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 25.094.081.0 - 4.050
53112907
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112908
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112935
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
CLICK BS preto SKINTOP®
53112936
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112909
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112911
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112912
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112937
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025

Vantagens

  • Proteção confiável contra dobragem para efeitos de conservação do cabo e confiabilidade funcional
  • Economia de tempo de até 70% devido ao inovador sistema de engate
  • Dispensa a utilização de roscas
  • Para proteger cabos flexíveis
  • Menos peças, dispensa o uso de contraporcas

Âmbitos de aplicação

  • Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
  • Indústria robótica
  • Peças móveis da máquina
  • Construção de aparelhos
  • Aplicações de luz e som

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Escopo de fornecimento

  • Incluso: Ferramenta de desmontagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Cor de fornecimento

  • RAL 7001 cinza prateado
    RAL 7035 cinza claro
    RAL 9005 preto/resistente a raios UV

Material

  • Corpo: poliamida especial
    Vedação: elastômero especial

Tipo de proteção

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Faixa de temperatura

  • -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos