SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, plastic cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts

Componentes de automação complementares da LAPP Escala de aperto mais ampla Proteção máxima contra vibrações Excelente alívio de tensão Variedade de certificações de aprovação

CE CULUS VDE cRUus DNV

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Ø F mm SW wrench size mm Comprimento total C (mm) Thread length D mm Peça/emb.
BS-M cinza prateado SKINTOP®
53111600
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8 100
53111610
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86.0 8 100
53111620
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9 50
53111630
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10 25
53111640
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10 25
BS-M preto SKINTOP®
53111700
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8 100
53111710
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86.0 8 100
53111720
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9 50
53111730
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10 25
53111740
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10 25
BS-M cinza claro SKINTOP®
53111800
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8 100
53111810
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86.0 8 100
53111820
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9 50
53111830
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10 25
53111840
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10 25
BS M ISO cinza prateado (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®
53017610
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12 100
53017630
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13 50
53017640
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13 50
BS M ISO preto (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®
53017810
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12 100
53017830
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13 50
53017840
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13 50

Vantagens

  • Proteção confiável contra dobra e flexão
  • Conservação do cabo
  • Confiabilidade funcional
  • Para proteger cabos flexíveis

Âmbitos de aplicação

  • Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
  • Dispositivos manuais
  • Indústria robótica
  • Aplicações de luz e som
  • Peças móveis da máquina

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • Versão com inserto redutor para a selagem das seções transversais menores do cabo SKINTOP® BSR-M sob pedido
  • As versões SKINTOP® BS M ISO com rosca de conexão longa, ver a tabela, não possuem aprovação DNV

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Sob pedido

  • com anel de vedação redutor

Cor de fornecimento

  • RAL 7001 cinza prateado
    RAL 7035 cinza claro
    RAL 9005 preto/resistente a raios UV

Material

  • Corpo: poliamida
    Vedação: CR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Faixa de temperatura

  • -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos