SKINDICHT® KU, KUS, KUK
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, poliamida, redutores reforçados com fibra de vidro para máxima estabilidade mecânica, com rosca de conexão PG
Vantagens
- Permite o uso de prensa-cabos cujas roscas de conexão são menores do que os furos roscados existentes
- Fibra de vidro reforçada para a máxima estabilidade mecânica
Âmbitos de aplicação
- máquinas
- Dispositivos
- Carcaça
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
- First digit: external thread
Second digit: internal thread
Projeto do produto
- SKINDICHT® KU com formato plano e hexagonal (1)
- SKINDICHT® KUS com formato alto e sextavado (2)
- SKINDICHT® KUK com cabeças serrilhadas (3)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos