SKINDICHT® STK
SKINDICHT® STK, proteção contra poeira em PVC, colocada sob a porca de capa, evita a entrada de poeira e sujidade na carcaça
Vantagens
- Impede que a poeira e a sujeira penetrem dentro da carcaça
Âmbitos de aplicação
- This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
Observação
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento
- Branco
Material
- PVC
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos