SKINDICHT® EH
SKINDICHT® EH, luvas de aterramento alternativas em latão para SKINDICHT SHVE e SKINDICHT SRE
Vantagens
- Luva de aterramento
Âmbitos de aplicação
- Luva de aterramento para SKINDICHT® SHVE e SKINDICHT® SRE.
Observação
- Exemplo de alocação, luva de aterramento para o prensa-cabos adequado
- SKINDICHT® EH 13,5/5 adequado para SKINDICHT® SHVE 13,5/9/9/5.
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
- ETIM 5.0 Class-Description: Earthing lug for cable screw gland
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002317
- Descrição da classe ETIM 6.0: Entrada de aterramento para a conexão do cabo
Material
- Latão não tratado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos