SKINDICHT® SHV cone seal
Vantagens
- SKINDICHT® SHV CR resistente a óleo, poeira e água
- SKINDICHT® SHV FKM para temperaturas elevadas
- SKINDICHT® SHV FKM resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos
Âmbitos de aplicação
- Cone de vedação para prensa-cabos SKINDICHT®.
Observação
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable plug sealing clamp
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000451
- Descrição da classe ETIM 6.0: Braçadeira de vedação do cabo
Cor de fornecimento
- CR: preto
FKM: vermelho
Material
- CR
FKM
Faixa de temperatura
- CR: -20°C to +80°C
FKM: -20°C to +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos