SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, camisas com proteção contra dobra para proteção aumentada contra dobras

Código do Produto Tamanho PG externo/internoØ do cabo máx. mmMin. cable Ø (mm)Peça/emb.
SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.053,5100
52001980
9/ 7.075,5100
52001990
11/ 7.075,5100
52002000
11/ 9.097,5100
52002010
13,5/ 9.097,5100
52002020
13,5/ 11.0119100
52002030
13,5/ 13.01311100
52002040
16/ 13.01311,5100
52002050
16/ 15.01513100
52002060
21/ 15.01513,550
52002070
21/ 17.0171550
52002080
21/ 19.0191750
52002090
21/ 20.0201850
52002100
29/ 20.0201825
52002110
29/ 23.0232125
52002120
29/ 25.0252325
52002130
36/ 26.0262325
52002140
36/ 30.0302725
52002150
36/ 33.0333025
52002160
36/ 35.0353225
52002170
42/ 35.0353210
52002180
42/ 38.0383510
52002190
42/ 40.0403610

Vantagens

  • Luva de proteção contra dobra de reposição

Âmbitos de aplicação

  • Camisas com proteção contra dobra para mais proteção dos prensa-cabos SKINDICHT®.

Observação

  • A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cable plug sealing clamp

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000451
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Braçadeira de vedação do cabo

Cor de fornecimento

  • Preto

Material

  • CR

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos