SKINDICHT® TWIST-M
Colar sextavado com elemento de torsão rotativo
SKINDICHT® TWIST-M, suporte intermediário rotativo com rosca de conexão métrica para um posicionamento preciso de elementos de conexão angulares
Vantagens
- Posicionamento exato de, por exemplo, conexões angulares
- Suporte intermediário rotativo, simultaneamente com alta selagem
- Impede danos em cabos e mangueiras de proteção, em caso de cargas de torsão (involuntárias)
Âmbitos de aplicação
- Fabricação de Cabine de controle
- Sistemas de controle
- Construção de máquinas
- Aparelhos e máquinas móveis
- Em combinação com uniões roscadas (de mangueira) métricas
Características do produto
- Parte superior rotativa
- Selagem elevada
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Observação
- On request: size M12, M32, M40, M50, M63
Material
- Corpo: latão niquelado
- Anel de retenção: Vedação de aço inoxidável: FKM
Tipo de proteção
- IP 68
Faixa de temperatura
- -20 °C a +200 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos