SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, Contraporca de latão niquelado com rosca NPT

Boa resistência química Resistência mecânica

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Peça/emb.
52103540
NPT 1/2" 50
52103550
NPT 3/4" 20
52103560
NPT 1" 20
52103570
NPT 1 1/4" 20
52103580
NPT 1 1/2" 10
52103590
NPT 2" 10

Âmbitos de aplicação

  • Sempre que houver necessidade de fixar um prensa-cabos ou sempre que carcaças de paredes finas apenas permitam a execução de furos de passagem.

Projeto do produto

  • Rosca de conexão NPT

Observação

  • Outros tamanhos mediante solicitação

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado

Material

  • Latão, niquelado

Faixa de temperatura

  • -60°C até +200°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos