Fios terra em chicotes / Fios terra planos
O fio plano terra ou os eletrodos de aterramento em tiras planas são ideais para uso na fabricação de painéis de controle.
Âmbitos de aplicação
- Fabricação de Cabine de controle
- A medida de proteção do aterramento prescrita tem de ser respeitada
Características do produto
- Comprimentos fixos para os parafusos M6 e M8
Norm references / Approvals
- Número de arquivo UL: E501239, ver tabela
Projeto do produto
- Tiras de aterramento:
- Cordões de cobre nu
- Isolamento à base de PVC
- Pré-montagem com talões de cabos circulares - Fios planos para aterramento soldados por prensagem:
- Cordões de fios de cobre estanhado
- Extremidades soldadas por prensagem - Fios planos para aterramento com mangas:
- Cordões de fios de cobre estanhado
- Cabos armados com luvas de contato prensadas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
- Descrição da classe ETIM 5.0: Acessórios para aterramento e para-raios
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000490
- Descrição da classe ETIM 6.0: Acessórios para aterramento e para-raios
Cód. ident. cond.:
- Assembled ground straps
Green/Yellow
Projeto do condutor
- Tiras de aterramento armadas
IEC 60 228 Classe 6
Fios planos de terra armados
IEC 60 228 Classe 6, estanhado - Fio extrafino
Raio de flexão mínimo
- Assembled ground straps
7 x outer diameter
Assembled flat ground straps
2 x thickness of the strap
Tensão de ensaio
- Tiras de aterramento armadas
2500 V
Faixa de temperatura
- Tiras de aterramento armadas
-30°C até +70°C
Fios planos de terra armados
-5°C até +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Outros modelos sob pedido
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos