EPIC® H-Q 5 PE-S
Connector insert with 5 crimping contacts and protection earth screwing contact
Compact, 5-pole rectangular connector insert, powerful up to 30 A, with screwable PE contact.
- Inserto padronizado poderoso e compacto
- Economia de espaço, contato de crimpagem
- Made in Germany
Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Número de contatos operacionais | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|
10431600
| EPIC H-Q 5 SCM PE-S | Macho | 5 | 10 | |
10432600
| EPIC H-Q 5 BCM PE-S | Fêmea | 5 | 10 |
Vantagens
- Powerful up to 30 A thanks to compact arrangement of the 5 power contacts.
- Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.
- Protective earth (PE) can be connected in two ways: Variant "PE-S" can be used with a PE screw contact, variant "PE-C" with a PE crimp contact.
- Mateable with market standard connectors.
- Suitable for conductor cross-sections from 0.14 - 4.0 mm².
Âmbitos de aplicação
- For power supply connection of devices and machines in various applications.
- Suitable for wiring inside the control cabinet.
- Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- 400 V
Tensão nominal de impulso
- 6 kV
Corrente nominal em A
- 30 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 2 mOhm
Números de contatos
- 5 + PE
Terminação do cabo
- Terminal de crimpagem: 0,14 - 4,0 mm²
- Screw termination PE: 0.25 mm² ... 4.0 mm²
Material
- Poliamida
Ciclos de operação mecânica
- 500
Testado pela VDE
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos