ÖLFLEX® SERVO Extended Line de acordo com o padrão Bosch Rexroth/Indramat (PUR)

Montagens servo de acordo com o padrão INDRAMAT®, pré-montado e testado

Engenharia de máquinas e instalaçõesResistência mecânicaSegurançaConector com carcaça padrãoA prova d'água

CEFire

Código do Produto Length (m)Descrição do peça INDRAMAT®AD em mmNúmero de condutores e mm² por condutor
546000002310.0IKS40428,54x2x0,25+2x0,5
546000002410.0IKS40389,74x1+4x2x0,14+4x0,14
546000001710.0RKL430815,14G2,5+2x(2x1,0)
546000001810.0RKL430012,24G1,5+2x(2x0,75
546000001910.0RKL430412,24G1,5+2x(2x0,75
546000002010.0IKG411512,24G1,5+2x(2x0,75
546000002110.0IKG413915,14G2,5+2x(2x1,0)
546000002210.0IKG4177164G4+2x1+2x1,5

Vantagens

  • Fabricação regional disponível em todo o mundo
  • Norma de qualidade Lapp

Âmbitos de aplicação

  • Especial para a construção de máquinas de usinagem
  • For travel distances up to 10 m
  • Para exigências altamente dinâmicas
  • Máquinas automáticas de montagem e guarnição Linhas de produção
  • Aplicações de cadeia

Características do produto

  • Novo cabo servo de PUR, livre de halogênio e blindado
  • Conceito inovador de conector
  • Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia

Observação

  • Tenha atenção as orientações de montagem para os cabos em sistemas de esteiras porta-cabos
  • O comprimento máximo dos cabos deve ser respeitado de acordo com as indicações do fabricante do acionamento
  • Os dados técnicos correspondem aos cabos utilizados

Projeto do produto

  • Versões e comprimentos adicionais são fornecidos rapidamente.

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Condutores de alimentação: coloridos com impressão branca Marrom com impressão branca: V/L2 Preto com impressão branca: U/L1/C/L+
  • Cinza com impressão branca: W/L3/D/L-GN/GE Condutor de proteção Fios de controle: WS; SW

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Raio de flexão mínimo

  • Aplicação de cadeia: 7,5 x diâmetro do cabo
  • Instalação fixa: 4x diâmetro do cabo

Tensão nominal

  • Condutores de potência e condutores de controle:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 4 kV
  • Condutor/Tela: 4 kV

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Ciclos de dobra alternados

  • 5 mi ciclos

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalação fixa: -50°C a +90°C (UL/CSA: +80 °C)

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Algumas designações Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL e RKG) são marcas registradas da Bosch Rexroth AG e servem apenas para comparação
  • Os códigos dos produtos se referem a peças originais da LAPP
  • Outros modelos e comprimentos padrão sob pedido
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Outras peças e comprimentos on-line: https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/