ÖLFLEX® SERVO Core Line de acordo com o padrão SEW (PUR)

Fiação servo em conformidade com SEW®, pré-montada e testada

Engenharia de máquinas e instalaçõesResistência mecânicaSegurançaConector com carcaça padrãoA prova d'água

CEFire

Código do Produto Length (m)Descrição do artigos LENZEAD em mmSeção transversal do caboÍndice de cobre (kg/1.000 peças)
544000017510.01333215514,14G2,5+(3x1,0)1.909,44
544000017610.01333216316,34G4+(3x1,0)2.844,45

Vantagens

  • Fabricação regional disponível em todo o mundo
  • Norma de qualidade Lapp

Âmbitos de aplicação

  • Especial para a construção de máquinas de usinagem
  • For travel distances up to 10 m
  • Para exigências altamente dinâmicas
  • Máquinas automáticas de montagem e guarnição Linhas de produção
  • Aplicações de cadeia

Características do produto

  • Novo cabo servo de PUR, livre de halogênio e blindado
  • Conceito inovador de conector
  • Core Line para carga elevada na cadeia de alimentação de energia

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Condutores de alimentação: coloridos com impressão branca Marrom com impressão branca: V/L2 Preto com impressão branca: U/L1/C/L+
  • Cinza com impressão branca: W/L3/D/L-GN/GE Condutor de proteção Fios de controle: WS; SW

Projeto do condutor

  • fio fino de acordo com VDE 0295, classe 5/EMC 60228, classe 5

Raio de flexão mínimo

  • Aplicação de cadeia: 7,5 x diâmetro do cabo
  • Instalação fixa: 4x diâmetro do cabo

Tensão nominal

  • Condutores de potência e condutores de controle:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 4 kV
  • Condutor/Tela: 4 kV

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Ciclos de dobra alternados

  • 5 mi ciclos

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalação fixa: -50°C a +90°C (UL/CSA: +80 °C)

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • SEW® é uma marca registrada da SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42; D-76646 Bruchsal
  • Os códigos dos produtos se referem a peças originais da LAPP
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
  • Outras peças e comprimentos on-line: https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/