ÖLFLEX® PLUG CEE Cabo de Conexão/extensão com inversor de fase*
Cabo de conexão e extensão Baseado na H07RN-F para corrente trifásica
ÖLFLEX® PLUG CEE Cabo de conexão/extensão sem deslocador de fase, <HAR> H07RN-F, conector/fêmea corrente trifásica/5 polos CEE, extensão ou desencapado de um lado
Anteriormente: Cabo de conexão/extensão ÖLFLEX PLUG CEE (400 V)
Âmbitos de aplicação
- Para todo o tipo de consumidores trifásicos
- Máquinas e sistemas nos locais de construção
- De acordo com EN 50565-2: Uso em interiores secos e úmidos, e ao ar livre
Características do produto
- Também disponível com deslocador de fase (para alteração do sentido do motor)
- Outras dimensões, comprimentos, conectores e versões customizadas disponíveis mediante pedido
Norm references / Approvals
- Homologação de tipo para cabo <HAR> H07RN-F de acordo com EN 50525-2-21
Projeto do produto
- Conector CEE montado de 5 pinos, 400 V, vermelho, posição 6 de acordo com VDE 0623/ EN 60309-2, protegido contra salpicos de água IP 44
- 80 mm decapados, com luvas da extremidade do condutor
- a partir de 10 mm²: 100 mm decapados, com luvas da extremidade do condutor
- Acoplamento CEE montado de 5 pinos, 400 V, vermelho, posição 6 de acordo com VDE 0623/ EN 60309-2, protegido contra salpicos de água IP 44
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC001576
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de alimentação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001576
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação
Cód. ident. cond.:
- De acordo com VDE 0293-308 (tabela T9)
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Tensão nominal
- U0/U = 200/346 a 240/415
Tensão de ensaio
- 2500 V
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -25°C até +60°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- * Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Respeite a indicação de segurança de acordo com DIN VDE 0620-1, Conectores e tomadas para a utilização doméstica e finalidades semelhantes - Parte 1: Exigências gerais, apêndice E: "Instalação somente por pessoas com experiência e conhecimentos eletrotécnicos relevantes!"