ÖLFLEX® CHAIN PN
Cabo de conexão altamente flexível e em conformidade com PROFINET - certificado para a América do Norte
ÖLFLEX®CHAIN PN - cabo de conexão em conformidade com PROFINET para diversas aplicações nas cadeias de alimentação de energia com certificação UL/cUL AWM
- PROFINET 24 V power cable
- Linha básica para serviço leve e normal em aplicações do sistema de esteira porta-cabos
- Certificação AWM para EUA e Canadá
Vantagens
- Design compacto
- Certificação Multi-padrão reduz variedades de peças e reduz custos
- Certificado nos USA e Canadá para fabricantes de máquinas, equipamentos e aparelhos destinados à exportação
Âmbitos de aplicação
- Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
- Em interiores secos, úmidos e molhados
- Uso em circuitos de medição, controle e regulação
- Fiação de/em máquinas, aparelhos e painéis de controle
- No exterior não usar sem proteção contra UV e apenas de acordo com a faixa de temperatura
Características do produto
- Projetado para 2 milhões de ciclos de dobras alternados e distância de trajeto horizontal até 10 m
- Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos
- Flamabilidade:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
- Resistente a óleo de acordo com a norma DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Superfície com baixa aderência
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20886
- cUL AWM II A/B FT1
- UL File No. E63634
- Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3
Projeto do produto
- Fios de Litz finos de cobre nu
- Isolação do condutor: PVC
- Condutores torcidos em camadas
- Revestimento não tecido
- Revestimento externo: PVC resistente ao calor
- Cor da cobertura: 4 fios: preto (RAL 9005) 5 fios: cinza (RAL 7001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- brown (L1), blue (N1), black (L2), white (N2)
5 cores: additionally pink (FE)
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Movimento de torção em WTG
- TW-0 & TW-1, consultar Apêndice T0
Raio de flexão mínimo
- Para uso flexível: Em esteiras autoportantes, que não deslizam umas sobre as outras: 10 x diâmetro externo Em esteiras que deslizam umas sobre as outras: 12 x diâmetro externo
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Tensão nominal
- VDE: U0/U: 300 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensão de ensaio
- 1500 V
Condutor de proteção
- G = with functional earthing (FE) pink
- X = without functional earthing (FE)
Ciclos de flexão & parâmetros de utilização
- 2 mi ciclos
Faixa de temperatura
- Móvel: VDE 0 °C até +90 °C; UL: até +90 °C
- Instalação fixa: VDE -40 °C até +90 °C; UL/CSA: até +90 °C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo de 100 m; bobina (500; 1000) m
- PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos