ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

Symmetrical motor cable with improved EMC and simplified connection for power chain application - certified

ÖLFLEX® SERVO zeroCM - symmetrical motor cable with improved EMC and simplified connection for power chain application in harsh conditions with UL/CSA AWM.

  • Patented "zeroCM" CommonMode-Technology - 100% symmetry thanks to innovative cable design
  • Core Line Performance - Percursos médios a elevados ou acelerações
  • Reduced parasitic currents, improved EMC, easy connection

Livre de halogênioResistente ao frioResistência mecânicaResistente a óleoEsteira porta-cabosInterferência de sinaisResistente a UV

CERUC_RU

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em mm aprox.Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
1023470
3 X 1,5 + 1 G 113.093,4190
1023471
3 X 2,5 + 1 G 1,514.8149,2267
1023472
3 X 4 + 1 G 2,518.0220405
1023473
3 X 6 + 1 G 420.5322,2544
1023474
3 X 10 + 1 G 623.7469,9787
1023475
3 X 16 + 1 G 1028.2735,61188

Vantagens

  • Symmetrical cable design increases the EMC and significantly reduces leakage and motor bearing currents, interference on data transmission as well as corrosion on building structures
  • Low capacitance bundle design with counterrotating protective conductor enables longer cable connection between frequency converter and motor and significantly simplyfies the cable connection
  • Trança de cobre para satisfazer exigências de EMC e blindagem contra campos de interferência eletromagnética
  • Possibilita mais velocidade e acelerações o que aumenta a rentabilidade das máquinas
  • Resistente em contato com muitos lubrificantes à base de óleo mineral, ácidos diluídos, soluções alcalinas aquosas e outros fluidos químicos
  • Faixa de temperatura alargada para aplicações em duras condições climáticas

Âmbitos de aplicação

  • Cabo de conexão entre o conversor de frequência e o motor
  • Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
  • Para a utilização em máquinas automáticas de montagem e guarnição
  • Especialmente em áreas úmidas de máquinas de usinagem e linhas de transferência
  • Linhas de montagem, linhas de produção, em todos os tipos de máquinas
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Oil-resistant according to EN 50363-10-2
  • Resistant to drilling fluids according to 60092-360, annex C+D
  • Fire behaviour:
    - Halogen-free acc. to IEC 60754-1
    - Flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, CSA FT1
  • UV-resistant according to ISO 4892-2 and ozone resistant acc. to EN 50396
  • Baixa capacitância
  • Resistente ao desgaste e a entalhes

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3

Projeto do produto

  • Cordões de fios extrafinos de cobre nu (Classe 6)
  • Isolação do condutor: polipropileno (PP)
  • Power cores symmetrically bundeled with counterrotating reduced protective conductor
  • Revestimento não tecido
  • Trança de cobre estanhado
  • PUR outer sheath, anthracite grey (RAL 7016)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000057
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Cód. ident. cond.:

  • Condutores de potência: preto com marcação U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; condutor de proteção VD/ AM

Projeto do condutor

  • Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6

Raio de flexão mínimo

  • Com flexão: a partir de 10 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 5 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 4 kV
  • Condutor/Tela: 4 kV

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo

Ciclos de flexão & parâmetros de utilização

  • Ver tabela de seleção A2-1 no anexo de nosso catálogo online

Faixa de temperatura

  • Com flexão: -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalação fixa: -50°C a +90°C (UL/CSA: +80 °C)

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos