ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V
Cabos reticulados por feixe de elétrons para elevados requisitos de aplicação
ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
- Melhores resultados em caso de incêndio
- DNV GL approved
Vantagens
- Segurança em áreas com alta concentração de pessoal
- Redução da propagação da chama, bem como da densidade e a toxicidade dos gases liberados pela fumaça, em caso de incêndio
- Minimiza danos em edifícios e equipamentos causados pela formação de ácidos tóxicos resultantes de incêndios
- Aprovado para a aplicação marítima
Âmbitos de aplicação
- Para a fiação ou conexão de lâmpadas, quadros de comutação e distribuidores no âmbito da construção de máquinas, instalações e aparelhos
- Uso em sistemas de regulação de tráfego bem como para
uso externo - Enrolamento , eletroímãs , bombas, sistemas elétricos
- Plantas de tratamento térmico , fundição a pressão , aquecimento e tecnologia de resfriamento
- Para uso externo
Características do produto
- Comportamento ao fogo:- Livre de halogênio (IEC 60754-1)- Gases não corrosivos (IEC 60754-2)- Baixa densidade de fumaça (IEC 61034-2)- Retardante de chama (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) e NF-F 16-101 (Classe C))- Baixa toxicidade (EN 50305)
- Sem propagação da chama de acordo com IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 (propagação da chama em feixes de cabos ou condutores verticais)
- Oil-resistant acc. IEC 60227-1 (ST9) and EN 50264-1 (EM104)
- Resistente a radiação UV de acordo com ISO 4892-2
- Resistente ao ozônio de acordo com EN 50396
Norm references / Approvals
- DNV GL approved
- Baseado na EN 50525-3-21 e EN 50525-3-41
Projeto do produto
- Condutor de fios finos de cobre estanhado
- Isolação em copolímero poliolefínico reticulado por feixe de elétrons
- Condutores torcidos em camadas
- Revestimento externo reticulado por feixe de elétrons à base de copolímero de poliolefina, preto
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295,
classe 5/EMC 60228 cl.5
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U = 450/750 V AC
- 0,6/1kV a partir de 1,5 mm² em caso de instalação fixa e protegida
Tensão de ensaio
- 4000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -35 °C a +120 °C
- Instalação fixa: -55°C até +125°C
Temporariamente (3.000h): até +145°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos